Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155,3693 TL - 207,1591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
| 95,1241 TL - 126,8321 TL | 350 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
| 132,1167 TL - 176,1557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
| 129,2983 TL - 172,2803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
| 79,6224 TL - 106,0457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
| 115,9104 TL - 154,3124 TL | 312 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
| 118,7289 TL - 158,1878 TL | 30 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 115,9104 TL - 154,6647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 80,6793 TL - 107,455 TL | 21 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 153,2554 TL - 204,3406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 224,0701 TL - 298,7601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
| 118,7289 TL - 158,1878 TL | 98 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
| 242,7426 TL - 323,4219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
55.0
|
||
| 198,3513 TL - 264,5859 TL | 295 Stokta |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
| 254,3689 TL - 339,2759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
| 224,4224 TL - 299,1124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 150,7892 TL - 200,8175 TL | 213 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 312,5002 TL - 416,4321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
| 169,4618 TL - 225,8316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 159,9494 TL - 213,1484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin