Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,7717 TL - 126,4798 TL | 177 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
118,0243 TL - 157,1309 TL | 341 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
||
105,3411 TL - 140,5722 TL | 42 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
157,8355 TL - 210,3299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
174,0419 TL - 231,8209 TL | 62 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
141,9815 TL - 189,1912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
134,2307 TL - 178,9742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
131,4121 TL - 175,0987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
156,074 TL - 208,2161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
97,2379 TL - 129,6506 TL | 71 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
82,0885 TL - 109,5688 TL | 88 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
87,3732 TL - 116,2628 TL | 97 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
127,5367 TL - 169,8141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
192,7144 TL - 256,8351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
80,327 TL - 107,1026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
168,0525 TL - 224,0701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
85,2593 TL - 113,7966 TL | 12 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
180,7358 TL - 240,981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
203,636 TL - 271,6321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
75,0423 TL - 100,0564 TL | 12 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin