PEEK’den imal edilen tava başlı torx vidaları mükemmel mekanik direnç, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Tava başlı tasarım yükün eşit dağıtılmasına yardımcı olan ve yüzey hasarı riskini en aza indiren geniş bir yatak yüzeyine sahiptir.
Torx tahriki tork iletimini geliştirir ve geleneksel vida başlarına kıyasla mil çıkarma olasılığını azaltır.
Vidalar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1931
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Torx Boyutu | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,5309 TL - 91,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
||
58,2102 TL - 64,678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
15.0
|
||
67,3803 TL - 74,867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
20.0
|
||
114,4269 TL - 127,141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
||
73,3608 TL - 81,512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
||
94,4919 TL - 104,991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
||
51,831 TL - 57,59 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
||
88,5114 TL - 98,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
||
53,4258 TL - 59,362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
159,8787 TL - 177,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
30.0
|
||
42,2622 TL - 46,958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
||
39,4713 TL - 43,857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
||
41,0661 TL - 45,629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
||
40,2687 TL - 44,743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
10.0
|
||
48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
||
35,883 TL - 39,87 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
||
45,0531 TL - 50,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
15.0
|
||
55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
||
52,2297 TL - 58,033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
||
48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin