Menü Arama

Pan Başlı Vidalar - Torx - PEEK

Stokta

PEEK’den imal edilen tava başlı torx vidaları mükemmel mekanik direnç, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Tava başlı tasarım yükün eşit dağıtılmasına yardımcı olan ve yüzey hasarı riskini en aza indiren geniş bir yatak yüzeyine sahiptir.

Torx tahriki tork iletimini geliştirir ve geleneksel vida başlarına kıyasla mil çıkarma olasılığını azaltır.

Vidalar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1931

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Torx Boyutu h2 h1 l2 l1 ±0.2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
1196 Stokta
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
15.0
456 Stokta
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
  • / 3
Pan Başlı Vidalar M6 40.0 12.0 PEEK Beige

20820572


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx Boyutu
    TX-30
Pan Başlı Vidalar M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx Boyutu
    TX-6
Pan Başlı Vidalar M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20820220


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx Boyutu
    TX-8
Pan Başlı Vidalar M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20820275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx Boyutu
    TX-10
Pan Başlı Vidalar M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20820398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx Boyutu
    TX-20
Pan Başlı Vidalar M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx Boyutu
    TX-25
Pan Başlı Vidalar M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx Boyutu
    TX-30
Pan Başlı Vidalar M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20820121


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx Boyutu
    TX-6
Pan Başlı Vidalar M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20820213


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx Boyutu
    TX-8
Pan Başlı Vidalar M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20820350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx Boyutu
    TX-20
Pan Başlı Vidalar M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20820237


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx Boyutu
    TX-8
Pan Başlı Vidalar M2.5 6.0 5.0 PEEK Beige

20820190


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx Boyutu
    TX-8
Pan Başlı Vidalar M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx Boyutu
    TX-25
Pan Başlı Vidalar M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20820329


Stok Seviyeleri
1196 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx Boyutu
    TX-10
Pan Başlı Vidalar M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20820459


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx Boyutu
    TX-25
Pan Başlı Vidalar M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558


Stok Seviyeleri
456 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx Boyutu
    TX-30
Pan Başlı Vidalar M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820589


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx Boyutu
    TX-40
Pan Başlı Vidalar M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20820305


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx Boyutu
    TX-10
Pan Başlı Vidalar M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx Boyutu
    TX-20
Pan Başlı Vidalar M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx Boyutu
    TX-30