Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Malzeme: EPDM Solid Renk: Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yönelim | Sertlik | Profile Type | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 Stokta |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 2 Stokta |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 5 Stokta |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin