Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634,6713 TL - 976,5939 TL | 3 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
2.752,7556 TL - 3.670,3408 TL | 8 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
730,3965 TL - 1.123,46 TL | 6 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
233,74 TL - 359,6252 TL | 39 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
740,5591 TL - 1.139,1956 TL | 13 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
2.668,1765 TL - 3.557,5687 TL | 2 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
821,2043 TL - 1.263,4417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
6.477,1878 TL - 8.636,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
730,3965 TL - 1.123,46 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
617,9521 TL - 950,6956 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
1.668,3069 TL - 2.224,30 TL | 12 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
3.265,8034 TL - 4.354,5139 TL | 8 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
276,0295 TL - 424,5347 TL | 134 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
313,4017 TL - 481,9043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
904,80 TL - 1.391,9495 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
3.265,8034 TL - 4.354,5139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
26.0
|
16x64
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
1.507,0165 TL - 2.009,246 TL | 39 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
64,2539 TL - 98,6756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
460,5956 TL - 708,4321 TL | 31 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
4.144,7052 TL - 5.526,1643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin