Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.243,4443 TL - 1.913,193 TL | 3 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
278,6521 TL - 428,4687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
4.370,5773 TL - 5.827,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Steel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
617,9521 TL - 950,6956 TL | 4 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
634,6713 TL - 976,5939 TL | 3 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
346,1843 TL - 532,3895 TL | 8 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
1.507,0165 TL - 2.009,246 TL | 39 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
6.270,6573 TL - 8.360,8765 TL | 5 Stokta |
M24
|
42.0
|
25x50
|
303 Stainless Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
138,0147 TL - 212,1034 TL | 32 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x10
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
5.363,5626 TL - 7.151,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Steel
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
278,6521 TL - 428,4687 TL | 16 Stokta |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Steel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
2.021,0478 TL - 2.694,7304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
3.638,8695 TL - 4.851,826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Steel
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
3.638,8695 TL - 4.851,826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Steel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
2.199,3852 TL - 2.932,4043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
1.395,5556 TL - 1.860,7408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Steel
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
218,9878 TL - 337,0052 TL | 191 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Steel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
191,4504 TL - 294,7156 TL | 13 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
207,186 TL - 318,9747 TL | 69 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
2.491,4782 TL - 3.321,8617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin