Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d3 | Clevis Size | Malzeme | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,0887 TL - 113,7556 TL | 57 Stokta |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Steel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
3.308,093 TL - 4.410,90 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Steel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
641,2278 TL - 986,4287 TL | 35 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
4.674,4721 TL - 6.232,6295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Steel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
3.413,3252 TL - 4.550,8817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Steel
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
1.464,3991 TL - 1.952,5321 TL | 43 Stokta |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
460,5956 TL - 708,4321 TL | 31 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
1.464,3991 TL - 1.952,5321 TL | 43 Stokta |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Steel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
2.624,9034 TL - 3.499,8713 TL | 6 Stokta |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Steel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
475,6756 TL - 732,0356 TL | 79 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
64,2539 TL - 98,6756 TL | 96 Stokta |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Steel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
129,8191 TL - 199,646 TL | 85 Stokta |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Steel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
421,5843 TL - 648,7678 TL | 26 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
439,2869 TL - 675,6495 TL | 26 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Steel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
1.458,1704 TL - 1.944,0087 TL | 3 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
49,8295 TL - 76,7113 TL | 203 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Steel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
2.813,4034 TL - 3.751,3139 TL | 8 Stokta |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Stainless Steel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
458,9565 TL - 706,1373 TL | 21 Stokta |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
209,8087 TL - 322,5808 TL | 63 Stokta |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
1.243,4443 TL - 1.913,193 TL | 28 Stokta |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin