Menü Arama

Pimli Clevis Bağlantısı

Stokta

Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir.
  • Hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
169 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d3 Clevis Size Malzeme d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Satın Al
406,1765 TL - 624,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
14.0
8x32
303 Stainless Steel
8.0
58.0
32.0
452,0721 TL - 695,3191 TL 2 Stokta
M10
18.0
10x20
303 Stainless Steel
10.0
52.0
20.0
233,74 TL - 359,6252 TL 42 Stokta
M6
10.0
6x24
303 Stainless Steel
6.0
43.0
24.0
2.752,7556 TL - 3.670,3408 TL 8 Stokta
M20
34.0
20x40
303 Stainless Steel
20.0
105.0
40.0
1.279,5052 TL - 1.706,0069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
24.0
14x28
303 Stainless Steel
14.0
72.0
28.0
3.066,1573 TL - 4.087,9913 TL 6 Stokta
M16
26.0
16x64
303 Stainless Steel
16.0
115.0
64.0
3.265,8034 TL - 4.354,5139 TL 8 Stokta
M16
26.0
16x64
303 Stainless Steel
16.0
115.0
64.0
1.279,5052 TL - 1.706,0069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
24.0
14x28
303 Stainless Steel
14.0
72.0
28.0
2.752,7556 TL - 3.670,3408 TL 9 Stokta
M20
34.0
20x40
303 Stainless Steel
20.0
105.0
40.0
  • / 9
Pimli Clevis Bağlantısı M8 8x32 32.0 303 Stainless Steel

20194123

Fiyat Aralığı
624,8365 TL - 406,1765 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Pimli Clevis Bağlantısı M10 10x20 20.0 303 Stainless Steel

20194383

Fiyat Aralığı
695,3191 TL - 452,0721 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Pimli Clevis Bağlantısı M6 6x24 24.0 303 Stainless Steel

20194086

Fiyat Aralığı
359,6252 TL - 233,74 TL

Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Pimli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 303 Stainless Steel

20194291

Fiyat Aralığı
3.670,3408 TL - 2.752,7556 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Pimli Clevis Bağlantısı M14 14x28 28.0 303 Stainless Steel

20194222

Fiyat Aralığı
1.706,0069 TL - 1.279,5052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Pimli Clevis Bağlantısı M16 16x64 64.0 303 Stainless Steel

20194451

Fiyat Aralığı
4.087,9913 TL - 3.066,1573 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Pimli Clevis Bağlantısı M16 16x64 64.0 303 Stainless Steel

20194277

Fiyat Aralığı
4.354,5139 TL - 3.265,8034 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Pimli Clevis Bağlantısı M14 14x28 28.0 303 Stainless Steel

20194215

Fiyat Aralığı
1.706,0069 TL - 1.279,5052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Pimli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 303 Stainless Steel

20194307

Fiyat Aralığı
3.670,3408 TL - 2.752,7556 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0