Menü Arama

Plastik Boru Kapakları PCR

Üretimde

Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPEPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler H d Satın Al
114,6344 TL - 127,3716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 250
40.3 mm
250.0 mm
11,8621 TL - 18,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 75
29.0 mm
81.7 mm
27,3488 TL - 42,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 125
39.0 mm
130.0 mm
146,9588 TL - 163,2876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 280
61.0 mm
288.0 mm
5,6015 TL - 8,7135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 50
29.5 mm
55.1 mm
18,4522 TL - 20,5024 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 90
30.0 mm
93.3 mm
59,3107 TL - 65,9008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 180
50.5 mm
183.6 mm
85,671 TL - 95,19 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 200
50.7 mm
200.0 mm
22,9005 TL - 25,445 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
39,5405 TL - 43,9338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
Boru Kapağı DN 250 250.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749279

Fiyat Aralığı
127,3716 TL - 114,6344 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Teknik özellikler
    DN 250
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 75 81.7 mm LDPE - PCR Yeşil

20749200

Fiyat Aralığı
18,4522 TL - 11,8621 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 75
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 125 130.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749231

Fiyat Aralığı
42,5426 TL - 27,3488 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 280 288.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749286

Fiyat Aralığı
163,2876 TL - 146,9588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 280
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 50 55.1 mm LDPE - PCR Yeşil

20749194

Fiyat Aralığı
8,7135 TL - 5,6015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Teknik özellikler
    DN 50
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 90 93.3 mm LDPE - PCR Yeşil

20749217

Fiyat Aralığı
20,5024 TL - 18,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    93.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 90
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 180 183.6 mm LDPE - PCR Yeşil

20749255

Fiyat Aralığı
65,9008 TL - 59,3107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Teknik özellikler
    DN 180
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 200 200.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749262

Fiyat Aralığı
95,19 TL - 85,671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749224

Fiyat Aralığı
25,445 TL - 22,9005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Teknik özellikler
    DN 110
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Boru Kapağı DN 160 160.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20749248

Fiyat Aralığı
43,9338 TL - 39,5405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Teknik özellikler
    DN 160
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR