Menü Arama

Pullar - Küresel

Stokta

Küresel Pulların yüzeyi hafifçe dışbükey veya içbükey olabilir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar, bağlantı elemanına veya koruduğu bileşenlere zarar verilmesini önler.

Yükü yayarak, bağlantı elemanı ve yüzey arasında eşit basınç dağılımı sağlar. Yüzey kusurlarına tepki gösterdiğinden stres konsantrasyonlarını önleyip hasar veya hata olasılığını azaltır ve kurulumun genel istikrarını ve güvenilirliğini sağlar.

Bu pullar daha gelişmiş yük taşıma kapasiteleri sayesinde ağır yükler veya dinamik streslerin bulunduğu uygulamalara uygundur ve kurulumda daha fazla dayanıklılık ve daha uzun ömür sunar. Sonuç olarak, makineler, yapı montajları ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Eşleşen yüzeyler arasındaki hizalamayı telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılır.
  • Stres yoğunlaşmasını önler, hasar veya hata riskini azaltır..
  • Makineler, yapı montajları ve otomotiv uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR25100

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 h2 r1 Load capacity for static load max. kN Dişliler için d1 tol. H13 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
9 Stokta
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
32 Stokta
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
17 Stokta
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
30 Stokta
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
48 Stokta
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
416 Stokta
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
99 Stokta
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
11 Stokta
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
48 Stokta
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
Pul M22 23.0 40.0 Steel

20266011


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M22
  • d1 tol. H13
    23.0
  • d2
    40.0
  • h1
    7.6
  • h2
    2.5
Pul M64 66.0 120.0 Steel

20267346


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M64
  • d1 tol. H13
    66.0
  • d2
    120.0
  • h1
    27.0
  • h2
    12.0
Pul M33 34.0 62.0 Steel

20266028


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M33
  • d1 tol. H13
    34.0
  • d2
    62.0
  • h1
    13.0
  • h2
    4.4
Pul M60 62.0 112.0 Steel

20266059


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M60
  • d1 tol. H13
    62.0
  • d2
    112.0
  • h1
    25.0
  • h2
    11.0
Pul M6 6.4 12.0 Steel

20267216


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M6
  • d1 tol. H13
    6.4
  • d2
    12.0
  • h1
    2.3
  • h2
    0.7
Pul M42 43.0 78.0 Steel

20267315


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M42
  • d1 tol. H13
    43.0
  • d2
    78.0
  • h1
    17.0
  • h2
    6.5
Pul M12 13.0 24.0 Steel

20267247


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M12
  • d1 tol. H13
    13.0
  • d2
    24.0
  • h1
    4.6
  • h2
    1.1
Pul M24 25.0 44.0 Steel

20267285


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M24
  • d1 tol. H13
    25.0
  • d2
    44.0
  • h1
    8.2
  • h2
    2.4
Pul M16 17.0 30.0 Steel

20267261


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M16
  • d1 tol. H13
    17.0
  • d2
    30.0
  • h1
    5.3
  • h2
    1.3
Pul M30 31.0 56.0 Steel

20267292


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M30
  • d1 tol. H13
    31.0
  • d2
    56.0
  • h1
    11.2
  • h2
    3.6
Pul M10 10.5 21.0 Steel

20267230


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M10
  • d1 tol. H13
    10.5
  • d2
    21.0
  • h1
    4.0
  • h2
    0.8
Pul M56 58.0 103.0 Steel

20267339


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M56
  • d1 tol. H13
    58.0
  • d2
    103.0
  • h1
    23.0
  • h2
    9.8
Pul M20 21.0 36.0 Steel

20267278


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M20
  • d1 tol. H13
    21.0
  • d2
    36.0
  • h1
    6.3
  • h2
    2.0
Pul M14 15.0 28.0 Steel

20267254


Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M14
  • d1 tol. H13
    15.0
  • d2
    28.0
  • h1
    5.0
  • h2
    1.4
Pul M48 50.0 92.0 Steel

20267322


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M48
  • d1 tol. H13
    50.0
  • d2
    92.0
  • h1
    21.0
  • h2
    8.0
Pul M8 8.4 17.0 Steel

20267223


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M8
  • d1 tol. H13
    8.4
  • d2
    17.0
  • h1
    3.2
  • h2
    0.6
Pul M36 37.0 68.0 Steel

20267308


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M36
  • d1 tol. H13
    37.0
  • d2
    68.0
  • h1
    14.0
  • h2
    4.6
Pul M39 40.0 75.0 Steel

20266035


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için
    M39
  • d1 tol. H13
    40.0
  • d2
    75.0
  • h1
    16.0
  • h2
    5.6
Pul M27 28.0 50.0 Steel

20265755


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M27
  • d1 tol. H13
    28.0
  • d2
    50.0
  • h1
    10.2
  • h2
    3.3
Pul M52 54.0 96.0 Steel

20266042


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için
    M52
  • d1 tol. H13
    54.0
  • d2
    96.0
  • h1
    22.0
  • h2
    9.3