Kapak başı ve altıgen sürüşe sahip yıkayıcılarla birlikte sabit vidalar. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.
Bu vidalar, dişsiz deliklere sahip paneller için mükemmel bir seçenektir. Her vida, dişsiz panellerde güvenli tutuşu sağlayan entegre bir yıkayıcı içerir. Bu, yükü eşit şekilde dağıtır ve hassas yüzeylere zarar verme riskini azaltır.
Önemli Not: Bu vidalar, daha küçük bir mil çapına sahiptir ve görüntülenen diş ebadına eşdeğer bir vida için tavsiye edilen torkta sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0163
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,7686 TL - 219,6694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
160,3586 TL - 228,8223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
167,6809 TL - 239,4396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
165,1181 TL - 235,7785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
170,6099 TL - 243,833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
209,052 TL - 298,3843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
10.6
|
20.0
|
20.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
185,9867 TL - 265,4338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
10.6
|
20.0
|
40.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
262,871 TL - 375,6347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
419,9347 TL - 599,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
60.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
138,7578 TL - 198,0686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
164,3859 TL - 234,6801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
168,0471 TL - 239,8057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
161,8231 TL - 231,3851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
144,9818 TL - 206,8553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
149,009 TL - 213,0793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
179,7628 TL - 256,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
154,1347 TL - 220,0355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
176,4677 TL - 252,2537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
155,9652 TL - 222,5983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
172,0743 TL - 245,6636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin