Kapak başı ve altıgen sürüşe sahip yıkayıcılarla birlikte sabit vidalar. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.
Bu vidalar, dişsiz deliklere sahip paneller için mükemmel bir seçenektir. Her vida, dişsiz panellerde güvenli tutuşu sağlayan entegre bir yıkayıcı içerir. Bu, yükü eşit şekilde dağıtır ve hassas yüzeylere zarar verme riskini azaltır.
Önemli Not: Bu vidalar, daha küçük bir mil çapına sahiptir ve görüntülenen diş ebadına eşdeğer bir vida için tavsiye edilen torkta sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0163
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,9545 TL - 201,3636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
140,2223 TL - 200,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
151,2057 TL - 216,0082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
269,4611 TL - 385,1537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
13.2
|
24.0
|
50.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
418,8363 TL - 598,233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
80.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
276,4173 TL - 395,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
410,4157 TL - 586,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
50.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
266,1661 TL - 380,0281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
408,9512 TL - 583,9545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
40.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
226,9917 TL - 324,3785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
160,3586 TL - 229,1884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
6.5
|
12.0
|
12.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
221,1338 TL - 315,9578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
279,7124 TL - 399,7983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
403,0933 TL - 575,90 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
290,3297 TL - 414,809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
13.2
|
24.0
|
80.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
433,4809 TL - 619,1016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
100.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
207,9537 TL - 296,9198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
8.5
|
16.0
|
60.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
256,2809 TL - 366,1157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
256,2809 TL - 366,1157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
10.6
|
20.0
|
60.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
396,5033 TL - 566,3809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin