Ray Kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Ağır yükler veya titreşim gibi zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olup, raylarda güvenli ve güçlü bir tutuş sağlar. Ayrıca, olağanüstü dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Kelepçe kolu ayarlandığında temas parçaları bastırılarak rayla temas eder ve vagon yerine sabitlenir. Sürtünme katsayısı yerine dairesel katsayıya sahiptir, sürüş direnci ve enerji tüketimi daha düşüktür.
Özel mekanizmalarla tasarlanmış olup kolay kurulum ve ayarlama imkanı sunduğundan sıkı ve sağlam bir bağlantıyı garanti eder. Makineler, demiryolu sistemleri ve imalat gibi ağır hizmet uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1018CL, SRL1016CL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | w1 | h4 | h3 | h2 | For rail | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.913,9156 TL - 4.604,6452 TL | 4 Stokta |
20.0
|
34.0
|
40.0
|
12.9
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
| 3.780,1626 TL - 5.039,9982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
33.0
|
||
| 3.985,3817 TL - 4.688,5687 TL | 1 Stokta |
24.0
|
44.0
|
40.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
30.0
|
||
| 4.380,0843 TL - 5.839,8939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
40.0
|
||
| 5.294,3913 TL - 7.059,0791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
120.0
|
78.0
|
26.5
|
12.0
|
45.0
|
60.0
|
||
| 3.886,3782 TL - 5.181,9469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
28.0
|
||
| 4.049,6356 TL - 4.764,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
48.0
|
44.0
|
19.6
|
7.0
|
25.0
|
36.0
|
||
| 5.148,1808 TL - 6.864,3504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49.0
|
140.0
|
95.0
|
31.0
|
17.0
|
55.0
|
70.0
|
||
| 4.267,64 TL - 5.690,0773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
36.0
|
||
| 3.668,046 TL - 4.890,8373 TL | 17 Stokta |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
28.0
|
||
| 3.813,6008 TL - 5.084,5826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
||
| 3.948,3373 TL - 5.264,2313 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
39.0
|
90.0
|
78.0
|
21.5
|
12.0
|
30.0
|
42.0
|
||
| 4.070,6165 TL - 5.427,4887 TL | 1 Stokta |
39.0
|
100.0
|
78.0
|
21.5
|
13.0
|
35.0
|
48.0
|
||
| 4.094,22 TL - 5.458,96 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
30.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin