Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Malzeme: VMQ, FKM, EPDM Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Halka Tipi | Renk | Malzeme | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaklı
|
Mavi
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Siyah
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Siyah
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaksız
|
Mavi
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin