Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0160.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,7496 TL - 121,017 TL | 98 Stokta |
M5
|
17.5
|
12.0
|
5.5
|
35.0
|
3.7
|
6.0
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 30 Stokta |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
20.0
|
4.2
|
8.0
|
||
83,0154 TL - 118,6042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
12.0
|
6.5
|
16.0
|
4.2
|
8.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 100 Stokta |
M4
|
20.0
|
10.0
|
4.5
|
40.0
|
2.8
|
5.0
|
||
109,6316 TL - 156,6058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
12.5
|
16.0
|
8.5
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 94 Stokta |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
5.0
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 80 Stokta |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
6.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 98 Stokta |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
25.0
|
2.3
|
5.0
|
||
78,5668 TL - 112,2706 TL | 94 Stokta |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 140 Stokta |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
35.0
|
2.0
|
5.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 100 Stokta |
M4
|
12.5
|
10.0
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
5.0
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 100 Stokta |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
8.0
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 69 Stokta |
M6
|
20.0
|
12.0
|
6.5
|
40.0
|
4.2
|
8.0
|
||
109,6316 TL - 156,6058 TL | 255 Stokta |
M8
|
10.0
|
16.0
|
8.5
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
||
109,6316 TL - 156,6058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
25.0
|
16.0
|
8.5
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
||
109,6316 TL - 156,6058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
17.5
|
16.0
|
8.5
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
||
109,6316 TL - 156,6058 TL | 207 Stokta |
M8
|
15.0
|
16.0
|
8.5
|
30.0
|
6.0
|
10.0
|
||
109,6316 TL - 156,6058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
20.0
|
16.0
|
8.5
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
||
109,6316 TL - 156,6058 TL | 203 Stokta |
M8
|
8.0
|
16.0
|
8.5
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 98 Stokta |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin