Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0160A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,9604 TL - 125,6581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
86,3162 TL - 123,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
12.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
92,0705 TL - 131,5294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
97,8252 TL - 139,7504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
87,1383 TL - 124,4832 TL | 47 Stokta |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
94,5369 TL - 135,0527 TL | 132 Stokta |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
85,4945 TL - 122,1348 TL | 89 Stokta |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
97,8252 TL - 139,7504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
110,156 TL - 157,3661 TL | 145 Stokta |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
87,1383 TL - 124,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
92,8931 TL - 132,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
98,6474 TL - 140,9244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
100,2915 TL - 143,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
20.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
98,6474 TL - 140,9244 TL | 492 Stokta |
M4
|
17.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
104,4017 TL - 149,1451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
94,5369 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
12.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
102,7574 TL - 146,7966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
17.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
90,4267 TL - 129,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
85,4945 TL - 122,1348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
96,181 TL - 137,4015 TL | 486 Stokta |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin