Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0160A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,4017 TL - 149,1451 TL | 544 Stokta |
M4
|
25.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
114,2661 TL - 163,2374 TL | 63 Stokta |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
117,3901 TL - 167,7003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
20.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
93,7147 TL - 133,8782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
107,6901 TL - 153,8428 TL | 200 Stokta |
M6
|
8.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
89,6042 TL - 128,0065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
100,2915 TL - 143,2733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
91,2488 TL - 130,3554 TL | 108 Stokta |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
125,5287 TL - 179,3263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
25.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
125,5287 TL - 179,3263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
20.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
99,4691 TL - 142,0989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
17.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
92,8931 TL - 132,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
98,6474 TL - 140,9244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
119,1987 TL - 170,2836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
15.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
91,2488 TL - 130,3554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
103,5796 TL - 147,9706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
17.5
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
91,2488 TL - 130,3554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
106,0458 TL - 151,4939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
25.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
102,593 TL - 146,5617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
96,181 TL - 137,4015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin