Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 303
20.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 303
30.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 303
40.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 303
50.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
25.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
Karartılmış Paslanmaz 316
8.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 316
50.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 303
60.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 303
12.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 316
30.0
M3
2.0
3.5
184 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
16.0
M6
4.2
6.5
53 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
30.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
60.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
20.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
78 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
50.0
M6
4.2
6.5
382 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
16.0
M3
2.0
3.5
1547 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
12.0
M4
2.8
4.5
586 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
25.0
M4
2.8
4.5
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M3 20.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189365


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 30.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189440


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189488


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 40.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189600


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 50.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189617


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 25.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189518


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189648


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 50.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189969


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 60.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 30.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 16.0 303 Stainless Steel

20188863


Stok Seviyeleri
184 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 30.0 303 Stainless Steel

20188894


Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 316 Stainless Steel

20189129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 20.0 316 Stainless Steel

20189013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189297


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 50.0 303 Stainless Steel

20188917


Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 16.0 303 Stainless Steel

20188658


Stok Seviyeleri
382 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 303 Stainless Steel

20188702


Stok Seviyeleri
1547 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 25.0 303 Stainless Steel

20188733


Stok Seviyeleri
586 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5