Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
40.0
M3
2.0
3.5
23 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
60.0
M6
4.2
6.5
310 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
25.0
M4
2.8
4.5
240 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
20.0
M5
3.7
5.5
170 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
40.0
M5
3.7
5.5
31 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
40.0
M6
4.2
6.5
147 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
25.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
303 Stainless Steel
50.0
M4
2.8
4.5
44 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
12.0
M4
2.8
4.5
1775 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
16.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
Karartılmış Paslanmaz 303
60.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 303
60.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 303
30.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
20.0
M5
3.7
5.5
47 Stokta
4.5
1.50
Karartılmış Paslanmaz 316
10.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 303
40.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
40.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
3.70
Karartılmış Paslanmaz 303
50.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
316 Stainless Steel
25.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
316 Stainless Steel
50.0
M6
4.2
6.5
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M3 40.0 316 Stainless Steel

20189044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 60.0 303 Stainless Steel

20188924


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 25.0 316 Stainless Steel

20189082


Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 20.0 316 Stainless Steel

20189150


Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 40.0 316 Stainless Steel

20189181


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 40.0 303 Stainless Steel

20188900


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 25.0 303 Stainless Steel

20188887


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 50.0 303 Stainless Steel

20188764


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 316 Stainless Steel

20189051


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 16.0 316 Stainless Steel

20189068


Stok Seviyeleri
1775 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 60.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189471


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 30.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189389


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 20.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189501


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 10.0 Karartılmış Paslanmaz 316

20189655


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M3 40.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189396


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 40.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189532


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 50.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189549


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 25.0 316 Stainless Steel

20189235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 50.0 316 Stainless Steel

20189266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5