Menü Arama

Sabit Vidalar - Gömme Başlı

Stokta

Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.

Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
80 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Sürüş Tipi d2 a012 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
60.0
3.7
9.5
Philips Tahrikli
3.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
10.0
3.1
8.0
Philips Tahrikli
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
25.0
3.1
8.0
Philips Tahrikli
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
114 Stokta
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
60.0
3.1
8.0
Philips Tahrikli
2.8
660 Stokta
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Philips Tahrikli
1.7
1929 Stokta
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Philips Tahrikli
1.7
6777 Stokta
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Philips Tahrikli
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Torx Tahrikli
2.8
419 Stokta
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
236 Stokta
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Torx Tahrikli
3.7
644 Stokta
M5
7.5
30.0
3.9
10.0
Torx Tahrikli
3.7
192 Stokta
M3
4.5
30.0
2.5
6.0
Torx Tahrikli
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
80.0
6.1
16.0
Torx Tahrikli
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
6.0
3.2
8.0
Torx Tahrikli
2.8
168 Stokta
M6
7.5
10.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Torx Tahrikli
4.2
138 Stokta
M5
7.5
25.0
3.9
10.0
Torx Tahrikli
3.7
  • / 4
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20188139


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20188054


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20188061


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20188146


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20180041


Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20188177


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20188085


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M2.5 N/A 303 Stainless Steel

20180058


Stok Seviyeleri
660 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Sabit Vida M2.5 N/A 303 Stainless Steel

20180034


Stok Seviyeleri
1929 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20182304


Stok Seviyeleri
6777 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20137748


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20137878


Stok Seviyeleri
419 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20137823


Stok Seviyeleri
236 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20137809


Stok Seviyeleri
644 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20138257


Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M8 N/A 303 Stainless Steel

20140236


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20140090


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20140137


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20140403


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20140120


Stok Seviyeleri
138 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5