Menü Arama

Sabit Vidalar - Gömme Başlı

Stokta

Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.

Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
80 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Sürüş Tipi d2 a012 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
40.0
2.4
5.6
Philips Tahrikli
2.0
9948 Stokta
M3
4.5
30.0
2.4
5.6
Philips Tahrikli
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
114 Stokta
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
2273 Stokta
M3
4.5
20.0
2.4
5.6
Philips Tahrikli
2.0
643 Stokta
M4
6.0
20.0
3.1
8.0
Philips Tahrikli
2.8
1700 Stokta
M3
4.5
16.0
2.4
5.6
Philips Tahrikli
2.0
2094 Stokta
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
678 Stokta
M4
6.0
40.0
3.1
8.0
Philips Tahrikli
2.8
1576 Stokta
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Torx Tahrikli
2.0
713 Stokta
M4
6.0
30.0
3.1
8.0
Philips Tahrikli
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
50.0
3.1
8.0
Philips Tahrikli
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
25.0
2.4
5.6
Philips Tahrikli
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
10.0
3.7
9.5
Philips Tahrikli
3.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Philips Tahrikli
3.7
396 Stokta
M5
7.5
12.0
3.7
9.5
Philips Tahrikli
3.7
61 Stokta
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Philips Tahrikli
4.2
  • / 4
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20188177


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20188160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20188047


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20186074


Stok Seviyeleri
9948 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20188146


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20180041


Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20180072


Stok Seviyeleri
2273 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20180102


Stok Seviyeleri
643 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20180065


Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20180225


Stok Seviyeleri
2094 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20180201


Stok Seviyeleri
678 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20137687


Stok Seviyeleri
1576 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20180195


Stok Seviyeleri
713 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20188153


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M4 N/A 303 Stainless Steel

20188078


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Sabit Vida M3 N/A 303 Stainless Steel

20188030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20188092


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20188115


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M5 N/A 303 Stainless Steel

20180119


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Sabit Vida M6 N/A 303 Stainless Steel

20180157


Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5