Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | l10 25 | H1 max | d3 max | Sürüş Tipi | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 Stokta |
M4
|
6.0
|
8.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
2.8
|
|||
| 820 Stokta |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
|||
| 422 Stokta |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
50.0
|
6.1
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
4.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
50.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
60.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
60.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
40.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
|||
| 114 Stokta |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
|||
| 1700 Stokta |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.4
|
5.6
|
Philips Tahrikli
|
2.0
|
|||
| 2094 Stokta |
M6
|
7.5
|
50.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
|||
| 678 Stokta |
M4
|
6.0
|
40.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
|||
| 2273 Stokta |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Philips Tahrikli
|
2.0
|
|||
| 396 Stokta |
M5
|
7.5
|
12.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
|||
| 61 Stokta |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
4.2
|
|||
| 7341 Stokta |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.7
|
9.5
|
Philips Tahrikli
|
3.7
|
|||
| 2024 Stokta |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
2.8
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin