Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 Stokta |
15.0
|
4.10
|
60.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| 469 Stokta |
15.0
|
4.10
|
30.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| 236 Stokta |
15.0
|
4.10
|
40.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| 491 Stokta |
3.8
|
1.20
|
10.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
|||
| 221 Stokta |
15.0
|
4.10
|
50.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.2
|
2.50
|
16.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| 600 Stokta |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| 179 Stokta |
9.2
|
2.50
|
35.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| 104 Stokta |
7.5
|
2.20
|
35.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| 102 Stokta |
9.2
|
2.50
|
14.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| 512 Stokta |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| 200 Stokta |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| 390 Stokta |
11.0
|
3.00
|
30.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| 537 Stokta |
11.0
|
3.00
|
25.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| 182 Stokta |
3.8
|
1.20
|
16.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
|||
| 512 Stokta |
9.2
|
2.50
|
50.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0
|
3.00
|
50.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| 387 Stokta |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| 484 Stokta |
7.5
|
2.20
|
12.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| 156 Stokta |
9.2
|
2.50
|
12.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin