Menü Arama

Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
463 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 a012 Malzeme d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Satın Al
16 Stokta
M10
12.5
Titanyum G5
10.6
60.0
16.0
7.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Titanyum G5
17.5
80.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
Titanyum G5
5.5
40.0
8.5
3.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
Titanyum G5
8.5
60.0
13.0
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
Titanyum G5
13.2
35.0
18.0
8.0
95 Stokta
M5
7.5
Titanyum G5
5.5
30.0
8.5
3.7
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Titanyum G5
17.5
60.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
Titanyum G5
6.5
40.0
10.0
4.2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
Titanyum G5
8.5
40.0
13.0
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
Titanyum G5
13.2
45.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
Titanyum G5
17.5
100.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
Titanyum G5
13.2
40.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
Titanyum G5
6.5
80.0
10.0
4.2
1184 Stokta
M6
7.5
303 Stainless Steel
6.5
20.0
10.0
4.2
6186 Stokta
M6
7.5
303 Stainless Steel
6.5
12.0
10.0
4.2
2264 Stokta
M6
7.5
303 Stainless Steel
6.5
30.0
10.0
4.2
1698 Stokta
M8
10.0
303 Stainless Steel
8.5
30.0
13.0
6.0
1964 Stokta
M4
6.0
303 Stainless Steel
4.5
30.0
7.0
2.8
436 Stokta
M12
15.0
303 Stainless Steel
13.2
50.0
18.0
8.0
416 Stokta
M6
7.5
303 Stainless Steel
6.5
80.0
10.0
4.2
  • / 24
Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 Titanyum G5

20187804


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Titanyum G5

20187965


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 Titanyum G5

20187521


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 Titanyum G5

20187729


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Titanyum G5

20187842


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M5 3.7 Titanyum G5

20187507


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Titanyum G5

20187958


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G5

20187606


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 Titanyum G5

20187699


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Titanyum G5

20187866


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M16 12.0 Titanyum G5

20187972


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 Titanyum G5

20187859


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 Titanyum G5

20187637


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 303 Stainless Steel

20137229


Stok Seviyeleri
1184 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 303 Stainless Steel

20137168


Stok Seviyeleri
6186 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 303 Stainless Steel

20137151


Stok Seviyeleri
2264 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 303 Stainless Steel

20137199


Stok Seviyeleri
1698 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Sabit Vida Kapak Başlı M4 2.8 303 Stainless Steel

20138325


Stok Seviyeleri
1964 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Sabit Vida Kapak Başlı M12 8.0 303 Stainless Steel

20138608


Stok Seviyeleri
436 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Sabit Vida Kapak Başlı M6 4.2 303 Stainless Steel

20138400


Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0