Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d2 a012 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
Titanyum G2
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| 70 Stokta |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| 185 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| 20 Stokta |
M10
|
12.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| 95 Stokta |
M6
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 131 Stokta |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
15.0
|
316 Stainless Steel
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin