Sabit Vidalar, altıgen tahrikli silindir baş içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 1207 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0155
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,1068 TL - 123,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
4.2
|
10.0
|
||
81,6582 TL - 116,6438 TL | 735 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 100 Stokta |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
78,5668 TL - 112,2706 TL | 76 Stokta |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
78,5668 TL - 112,2706 TL | 44 Stokta |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
78,5668 TL - 112,2706 TL | 99 Stokta |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
4.2
|
10.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 348 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 100 Stokta |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
86,1068 TL - 123,0528 TL | 100 Stokta |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
4.2
|
10.0
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 80 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 6 Stokta |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
78,5668 TL - 112,2706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 100 Stokta |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
78,5668 TL - 112,2706 TL | 76 Stokta |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
84,7496 TL - 121,017 TL | 86 Stokta |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
4.2
|
10.0
|
||
80,2256 TL - 114,6834 TL | 100 Stokta |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
2.3
|
6.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin