Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.
Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Alüminyum Seri Kodu: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | D3 | Malzeme | Panel t1±8% | Dişliler için d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,6808 TL - 90,48 TL | 284 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
0.70
|
M5
|
0.70
|
||
87,5295 TL - 134,7365 TL | 360 Stokta |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
2.00
|
M8
|
2.00
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | 36 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
2.00
|
M5
|
2.00
|
||
87,5295 TL - 134,7365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
0.70
|
M8
|
0.70
|
||
87,5295 TL - 134,7365 TL | 59 Stokta |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
3.00
|
M8
|
3.00
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 345 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
1.50
|
M4
|
1.50
|
||
71,466 TL - 109,8217 TL | 297 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
3.00
|
M6
|
3.00
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | 102 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
1.50
|
M5
|
1.50
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 263 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
2.00
|
M4
|
2.00
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 190 Stokta |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
2.00
|
M3
|
2.00
|
||
87,5295 TL - 134,7365 TL | 1226 Stokta |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
1.50
|
M8
|
1.50
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 101 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
5.00
|
M4
|
5.00
|
||
71,466 TL - 109,8217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
0.70
|
M6
|
0.70
|
||
80,6452 TL - 123,9182 TL | 237 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M6
|
6.00
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | 45 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
5.00
|
M5
|
5.00
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 205 Stokta |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
0.70
|
M3
|
0.70
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | 206 Stokta |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
1.50
|
M3
|
1.50
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M3
|
4.00
|
||
54,0913 TL - 83,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M3
|
6.00
|
||
58,6808 TL - 90,48 TL | 126 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M5
|
6.00
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin