Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
1377 Stokta
M6
2
45.0 mm
115 Stokta
M10
2
88.0 mm
665 Stokta
M6
2
50.0 mm
18560 Stokta
M4
3
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
2
73.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
3
21.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
2
30.0 mm
1040 Stokta
M8
2
60.0 mm
1120 Stokta
M4
3
16.0 mm
16496 Stokta
M6
2
40.0 mm
1200 Stokta
M8
2
78.0 mm
5136 Stokta
M4
3
20.0 mm
21 Stokta
M8
2
68.0 mm
80 Stokta
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
5
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
2
28.0 mm
16 Stokta
M16
100.0 mm
5
50.0 mm
200 Stokta
M6
25.0 mm
1
52.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
35.0 mm
35.0 mm
16 Stokta
M16
2
96.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497752


Stok Seviyeleri
1377 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 50.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497761


Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    88.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 25.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497753


Stok Seviyeleri
665 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497768


Stok Seviyeleri
18560 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497758


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    73.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 10.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497766


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497748


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 30.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497756


Stok Seviyeleri
1040 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497765


Stok Seviyeleri
1120 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497751


Stok Seviyeleri
16496 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 40.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497759


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    78.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 15.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497767


Stok Seviyeleri
5136 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497757


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    68.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 100.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497742


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Çap
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497798


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm Steel;Rubber

SDD-DIA-1515-M4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 100.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497808


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Çap
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 20.0 mm Steel;Rubber

SDD-DAA-2515-M6


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    52.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
Titreşimli Montaj 35.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497800


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
Titreşimli Montaj 100.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497764


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    96.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790