Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Series Code :SR5495
Seri Kodu: SR5495
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Çap | Tip | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84,0563 TL - 84,0563 TL | 70 Stokta |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
61,6029 TL - 61,6029 TL | 5382 Stokta |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
55,9416 TL - 55,9416 TL | 7200 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
115,7212 TL - 115,7212 TL | 2361 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.015,2006 TL - 1.015,2006 TL | 4 Stokta |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
814,5593 TL - 814,5593 TL | 5 Stokta |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
63,7139 TL - 63,7139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
152,8557 TL - 152,8557 TL | 20 Stokta |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
36,0789 TL - 36,0789 TL | 396 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
158,1334 TL - 158,1334 TL | 57 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
37,1345 TL - 37,1345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
56,8051 TL - 56,8051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişi-Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
135,392 TL - 135,392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
70,8144 TL - 70,8144 TL | 69 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
42,3159 TL - 42,3159 TL | 56602 Stokta |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
114,186 TL - 114,186 TL | 6528 Stokta |
M8
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
99,0253 TL - 99,0253 TL | 1061 Stokta |
M8
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
867,3344 TL - 867,3344 TL | 13 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
249,674 TL - 249,674 TL | 28 Stokta |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
42,4119 TL - 42,4119 TL | 15460 Stokta |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin