Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
141,3106 TL - 141,3106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8-32
2
141,3106 TL - 141,3106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8-32
2
151,8248 TL - 151,8248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8-32
1
168,2269 TL - 168,2269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6-32
2
168,9629 TL - 168,9629 TL 26 Stokta
1/4-20
1
76,2278 TL - 76,2278 TL 400 Stokta
6-32
1
  • / 7
Titreşimli Montaj Round 8-32 Kauçuk; Karbon Çelik

QM4T

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    8-32
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
Titreşimli Montaj Round 8-32 Kauçuk; Karbon Çelik

QM3T

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    8-32
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
Titreşimli Montaj Round 8-32 Kauçuk; Karbon Çelik

QM4

Fiyat Aralığı
151,8248 TL - 151,8248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    8-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Titreşimli Montaj Round 6-32 Kauçuk; Karbon Çelik

QM2T

Fiyat Aralığı
168,2269 TL - 168,2269 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    6-32
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
Titreşimli Montaj Round 1/4-20 Kauçuk; Karbon Çelik

QM5

Fiyat Aralığı
168,9629 TL - 168,9629 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Male thread length
    12.7 mm
Titreşimli Montaj Round 6-32 Kauçuk; Karbon Çelik

QM1

Fiyat Aralığı
76,2278 TL - 76,2278 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    6-32
  • Male thread length
    6.4 mm