Menü Arama

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar

Stokta

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.

Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.

Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.

  • Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
  • Endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
  • Şaftlar, özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamuldür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1.427 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Satın Al
2.779,245 TL - 3.269,8225 TL 10 Stokta
0.6
16.0
2750.0
2.548,0875 TL - 2.997,9075 TL 10 Stokta
0.6
16.0
2450.0
1.212,61 TL - 2.021,215 TL 5 Stokta
0.6
12.0
2600.0
749,4025 TL - 1.248,905 TL 10 Stokta
0.6
12.0
1200.0
706,5625 TL - 1.177,8025 TL 10 Stokta
0.6
12.0
1050.0
1.168,2825 TL - 1.947,1375 TL 5 Stokta
0.6
12.0
2450.0
1.122,4675 TL - 1.870,9775 TL 5 Stokta
0.6
12.0
2300.0
1.297,695 TL - 2.162,825 TL 5 Stokta
0.6
12.0
2900.0
517,9475 TL - 863,345 TL 16 Stokta
0.6
12.0
850.0
1.080,2225 TL - 1.800,47 TL 5 Stokta
0.6
12.0
2150.0
927,9025 TL - 1.546,7025 TL 5 Stokta
0.6
12.0
1800.0
394,1875 TL - 657,1775 TL 35 Stokta
0.6
12.0
450.0
533,4175 TL - 888,93 TL 16 Stokta
0.6
12.0
900.0
1.286,39 TL - 2.143,785 TL 5 Stokta
0.6
12.0
2850.0
284,7075 TL - 474,5125 TL 85 Stokta
0.6
12.0
200.0
456,96 TL - 761,60 TL 21 Stokta
0.6
12.0
650.0
722,0325 TL - 1.203,3875 TL 10 Stokta
0.6
12.0
1100.0
939,505 TL - 1.566,04 TL 5 Stokta
0.6
12.0
1850.0
1.109,08 TL - 1.848,665 TL 5 Stokta
0.6
12.0
2250.0
780,64 TL - 1.301,265 TL 10 Stokta
0.6
12.0
1300.0
  • / 72
Sertleştirilmiş Şaft 16.0 2750.0 0.6 Steel

20278199

Fiyat Aralığı
3.269,8225 TL - 2.779,245 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.345
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 16.0 2450.0 0.6 Steel

20278137

Fiyat Aralığı
2.997,9075 TL - 2.548,0875 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    3.871
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 2600.0 0.6 Steel

20276973

Fiyat Aralığı
2.021,215 TL - 1.212,61 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.314
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 1200.0 0.6 Steel

20276690

Fiyat Aralığı
1.248,905 TL - 749,4025 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.068
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 1050.0 0.6 Steel

20276669

Fiyat Aralığı
1.177,8025 TL - 706,5625 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.935
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 2450.0 0.6 Steel

20276942

Fiyat Aralığı
1.947,1375 TL - 1.168,2825 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.181
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 2300.0 0.6 Steel

20276911

Fiyat Aralığı
1.870,9775 TL - 1.122,4675 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.047
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 2900.0 0.6 Steel

20277031

Fiyat Aralığı
2.162,825 TL - 1.297,695 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.581
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 850.0 0.6 Steel

20276621

Fiyat Aralığı
863,345 TL - 517,9475 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.757
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 2150.0 0.6 Steel

20276881

Fiyat Aralığı
1.800,47 TL - 1.080,2225 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.914
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 1800.0 0.6 Steel

20276812

Fiyat Aralığı
1.546,7025 TL - 927,9025 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.602
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 450.0 0.6 Steel

20276546

Fiyat Aralığı
657,1775 TL - 394,1875 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.401
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 900.0 0.6 Steel

20276638

Fiyat Aralığı
888,93 TL - 533,4175 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.801
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 2850.0 0.6 Steel

20277024

Fiyat Aralığı
2.143,785 TL - 1.286,39 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.537
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 200.0 0.6 Steel

20276492

Fiyat Aralığı
474,5125 TL - 284,7075 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.178
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 650.0 0.6 Steel

20276584

Fiyat Aralığı
761,60 TL - 456,96 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.579
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 1100.0 0.6 Steel

20276676

Fiyat Aralığı
1.203,3875 TL - 722,0325 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.979
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 1850.0 0.6 Steel

20276829

Fiyat Aralığı
1.566,04 TL - 939,505 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.647
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 2250.0 0.6 Steel

20276904

Fiyat Aralığı
1.848,665 TL - 1.109,08 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    2.003
  • Malzeme
    Steel
Sertleştirilmiş Şaft 12.0 1300.0 0.6 Steel

20276713

Fiyat Aralığı
1.301,265 TL - 780,64 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.157
  • Malzeme
    Steel