Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.137,24 TL - 3.561,9675 TL | 3 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
2250.0
|
||
7.494,3225 TL - 8.327,025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
4500.0
|
||
850,85 TL - 1.417,885 TL | 12 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
850.0
|
||
728,28 TL - 1.213,80 TL | 20 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
700.0
|
||
5.470,1325 TL - 6.077,925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
3200.0
|
||
1.531,53 TL - 2.552,55 TL | 4 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
1550.0
|
||
7.317,0125 TL - 8.130,08 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
16.0
|
|
5850.0
|
||
1.658,5625 TL - 2.764,37 TL | 4 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
1700.0
|
||
2.331,805 TL - 3.886,2425 TL | 3 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
2500.0
|
||
1.574,0725 TL - 2.623,355 TL | 4 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
1600.0
|
||
1.982,54 TL - 3.304,3325 TL | 3 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
2050.0
|
||
2.095,59 TL - 3.492,65 TL | 3 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
2200.0
|
||
1.890,315 TL - 3.150,525 TL | 3 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
2000.0
|
||
1.418,7775 TL - 2.364,8275 TL | 7 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
1400.0
|
||
2.703,085 TL - 4.505,34 TL | 3 Stokta |
0.4
|
20.0
|
|
2950.0
|
||
5.630,7825 TL - 6.256,425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
3300.0
|
||
6.940,9725 TL - 7.712,0925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
4150.0
|
||
5.947,3225 TL - 6.608,07 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
3500.0
|
||
5.867,89 TL - 6.520,01 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
3450.0
|
||
6.625,92 TL - 7.362,2325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
20.0
|
|
3950.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin