Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7574 TL - 68,0057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 18,1077 TL - 25,3508 TL | 1000 Stokta |
PE
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 203184 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,909 TL - 14,477 TL | 34000 Stokta |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| BAB-3 | 5,7512 TL - 5,7512 TL | 285132 Stokta |
Rubber
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 3749796 Stokta |
Rubber
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 161532 Stokta |
Rubber
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 1109008 Stokta |
Rubber
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 2098008 Stokta |
Rubber
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,6427 TL - 8,6427 TL | 1000 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 27,8626 TL - 27,8626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Elastomer
|
Siyah
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 45,1058 TL - 110,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,1905 TL - 8,1905 TL | 990 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8844 TL - 2,2802 TL | 64586 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10,2302 TL - 10,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Elastomer
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 461632 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,8015 TL - 19,1138 TL | 26820 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,298 TL - 15,43 TL | 382500 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin