Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1077 TL - 25,3508 TL | 1000 Stokta |
PE
|
Black
|
|
|
|
||
19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Black
|
|
|
|
||
27,7574 TL - 68,0057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Black
|
|
|
|
||
5,909 TL - 14,477 TL | 1080 Stokta |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
4,7363 TL - 11,6039 TL | 29981 Stokta |
LDPE
|
Black
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,2804 TL - 8,0369 TL | 85200 Stokta |
LDPE
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
8,7793 TL - 8,7793 TL | 17940 Stokta |
LDPE
|
Grey
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,3108 TL - 10,5615 TL | 110959 Stokta |
PVC
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
3,8482 TL - 9,4281 TL | 4783 Stokta |
Nylon
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
31,7527 TL - 77,7944 TL | 1000 Stokta |
LDPE
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,3707 TL - 5,2885 TL | 12644 Stokta |
LDPE
|
Black
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
7,1602 TL - 17,5424 TL | 7000 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
3,4887 TL - 4,2214 TL | 45046 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
8,4113 TL - 20,6077 TL | 3750 Stokta |
LDPE
|
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
31,2271 TL - 76,5064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Black
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,3505 TL - 15,5589 TL | 28096 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
37,4305 TL - 91,7047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Black
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
31,858 TL - 31,858 TL | 2287 Stokta |
PVC
|
Black
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
8,1905 TL - 8,1905 TL | 990 Stokta |
PVC
|
Black
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
27,8626 TL - 27,8626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Elastomer
|
Black
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin