Menü Arama

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Uyumlu Delik Çap Aralığı Taban Çapı Satın Al
7,0024 TL - 17,1559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
Natural
4.7 mm
37.1 mm
38,587 TL - 94,5382 TL 104 Stokta
Rubber
Black
42.0 mm
25.0 mm
4,2267 TL - 10,3555 TL 6022 Stokta
PVC
Black
4.6 mm
12.0 mm
4,7629 TL - 11,6692 TL 533154 Stokta
PVC
Black
5.0 mm
15.8 mm
4,7363 TL - 11,6039 TL 29981 Stokta
LDPE
Black
1.6 mm
10.3 mm
3,2804 TL - 8,0369 TL 85200 Stokta
LDPE
Black
4.0 mm
12.7 mm
7,402 TL - 18,1348 TL 9967 Stokta
PVC
Black
6.0 mm
19.0 mm
1,9429 TL - 2,3509 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
Natural
7.6 mm
9.5 mm
8,6427 TL - 8,6427 TL 1000 Stokta
PVC
Black
11.0 mm
11.0 mm
6,3085 TL - 15,4558 TL 4500 Stokta
LDPE
Black
4.8 mm
37.1 mm
7,8015 TL - 19,1138 TL 194480 Stokta
PVC
Black
6.0 mm
19.0 mm
70,9707 TL - 173,8783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Black
51.7 mm
38.0 mm
38.0 mm
37,2201 TL - 91,1894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Rubber
Black
42.0 mm
22.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Elastomer
Black
5.1 mm
15.7 mm
3,7805 TL - 9,2623 TL 265 Stokta
PA
Natural
4.8 mm
12.7 mm
13,3529 TL - 32,7148 TL 1000 Stokta
LDPE
Black
40.0 mm
20.0 - 40.0 mm
40.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 352036 Stokta
PVC
Black
4.0 mm
10.0 mm
14,5095 TL - 14,5095 TL 72896 Stokta
PVC
Black
3.0 mm
12.0 mm
3,5432 TL - 8,681 TL 34976 Stokta
PA
Natural
1.3 mm
8.7 mm
8,4113 TL - 20,6077 TL 3750 Stokta
LDPE
Black
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • / 7
durdurucu 37.1 mm 4.7 mm PA Natural

BFS110A

Fiyat Aralığı
17,1559 TL - 7,0024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.7 mm
  • Taban Çapı
    37.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Rubber

15112

Fiyat Aralığı
94,5382 TL - 38,587 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    42.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Tırnak Milli Ayak 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

50185

Fiyat Aralığı
10,3555 TL - 4,2267 TL

Stok Seviyeleri
6022 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.6 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Tırnak Milli Ayak 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

12664

Fiyat Aralığı
11,6692 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
533154 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    5.0 mm
  • Taban Çapı
    15.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 10.3 mm 1.6 mm PA Black

BFSA010A

Fiyat Aralığı
11,6039 TL - 4,7363 TL

Stok Seviyeleri
29981 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Taban Çapı
    10.3 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 12.7 mm 4.0 mm PA Black

BFSA060A

Fiyat Aralığı
8,0369 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
85200 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Baş Ucu 25.0 mm 6.0 mm PVC Black

465364

Fiyat Aralığı
18,1348 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
9967 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Çubuk Taban
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Rectangular
durdurucu 9.5 mm 7.6 mm PA Natural

BST010A

Fiyat Aralığı
2,3509 TL - 1,9429 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    7.6 mm
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 11.0 mm 11.0 mm PVC Black

POF12495BK

Fiyat Aralığı
8,6427 TL - 8,6427 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Taban Çapı
    11.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 37.1 mm 4.8 mm PA Black

BFSA110A

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Taban Çapı
    37.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Baş Ucu 30.0 mm 6.0 mm PVC Black

465362

Fiyat Aralığı
19,1138 TL - 7,8015 TL

Stok Seviyeleri
194480 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Çubuk Taban
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Rectangular
Round Sıkı Geçme Ayaklar Black PE

HIR380-20B

Fiyat Aralığı
173,8783 TL - 70,9707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    51.7 mm
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Renk
    Black
Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Rubber

15119

Fiyat Aralığı
91,1894 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    42.0 mm
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Black

POF-12664

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Taban Çapı
    15.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • Renk
    Black
durdurucu 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

BST030A

Fiyat Aralığı
9,2623 TL - 3,7805 TL

Stok Seviyeleri
265 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Rectangular Sıkı Geçme Ayaklar Black PE

HIT400200-RB

Fiyat Aralığı
32,7148 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    40.0 mm
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Bağımsız Dikdörtgen Ayaklar
  • Renk
    Black
Tırnak Milli Ayak 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

047060011407

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
352036 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Tırnak Milli Ayak 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

049120011407

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
72896 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.0 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm PA Natural

BDH025A

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
34976 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.3 mm
  • Taban Çapı
    8.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Ayrık Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Round Sıkı Geçme Ayaklar Black PE

HIS250-RB

Fiyat Aralığı
20,6077 TL - 8,4113 TL

Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Bağımsız Kare Ayaklar
  • Renk
    Black