Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 12800 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 5982 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Doğal renk
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 22460 Stokta |
Nylon
|
Doğal renk
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|||
| 64586 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 682941 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||
| 45046 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 342000 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 129600 Stokta |
Nylon
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 98820 Stokta |
EVA
|
Doğal renk
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 179000 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 265 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 4500 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Doğal renk
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 58023 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin