Menü Arama

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Uyumlu Delik Çap Aralığı Taban Çapı Satın Al
3,5432 TL - 8,681 TL 140000 Stokta
PVC
Black
8.2 mm
10.9 mm
2,7937 TL - 3,3803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
Natural
2.4 mm
9.9 mm
3,1647 TL - 7,7536 TL 22460 Stokta
Nylon
Natural
1.1 mm
7.8 mm
3,9428 TL - 9,6598 TL 5982 Stokta
PA
Natural
11.1 mm
12.7 mm
2,9335 TL - 7,1869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
Natural
1.2 mm
9.5 mm
2,8178 TL - 6,9036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
Natural
16.1 mm
9.5 mm
3,6553 TL - 4,423 TL 48000 Stokta
LDPE
Black
3.2 mm
12.7 mm
3,1647 TL - 7,7536 TL 58023 Stokta
PA
Natural
3.2 mm
11.1 mm
3,3015 TL - 8,0885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
Natural
1.6 mm
12.7 mm
5,9615 TL - 14,6056 TL 5000 Stokta
PA
Natural
2.3 mm
19.1 mm
4,3108 TL - 10,5615 TL 110959 Stokta
PVC
Black
4.0 mm
17.5 mm
3,8482 TL - 9,4281 TL 4783 Stokta
Nylon
Natural
4.0 mm
12.7 mm
7,1602 TL - 17,5424 TL 7000 Stokta
PA
Natural
12.7 mm
24.9 mm
8,4113 TL - 20,6077 TL 3750 Stokta
LDPE
Black
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
3,7246 TL - 4,5068 TL 38055 Stokta
Nylon
Natural
1.6 mm
10.3 mm
7,402 TL - 18,1348 TL 9967 Stokta
PVC
Black
6.0 mm
19.0 mm
4,3707 TL - 5,2885 TL 12644 Stokta
LDPE
Black
2.4 mm
19.1 mm
3,2804 TL - 8,0369 TL 85200 Stokta
LDPE
Black
4.0 mm
12.7 mm
3,4887 TL - 4,2214 TL 45046 Stokta
PA
Natural
2.4 mm
9.5 mm
4,1004 TL - 10,0463 TL 15090 Stokta
Nylon
Natural
2.4 mm
19.1 mm
  • / 7
Tırnak Milli Ayak 10.9 mm 8.2 mm 6.9 mm PVC

12495

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.2 mm
  • Taban Çapı
    10.9 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 9.9 mm 2.4 mm 5.5 mm PA Natural

BDH030A

Fiyat Aralığı
3,3803 TL - 2,7937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.4 mm
  • Taban Çapı
    9.9 mm
  • Aksesuar Tipi
    Ayrık Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 7.8 mm 1.1 mm PA Natural

BFS020A

Fiyat Aralığı
7,7536 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
22460 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.1 mm
  • Taban Çapı
    7.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

BST040A

Fiyat Aralığı
9,6598 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
5982 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    11.1 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm PA Natural

BDH010A

Fiyat Aralığı
7,1869 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.2 mm
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Ayrık Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 9.5 mm 16.1 mm PA Natural

BST012A

Fiyat Aralığı
6,9036 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    16.1 mm
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 12.7 mm 3.2 mm PA Black

BFSA035A

Fiyat Aralığı
4,423 TL - 3,6553 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.2 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 11.1 mm 3.2 mm PA Natural

BST015A

Fiyat Aralığı
7,7536 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
58023 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.2 mm
  • Taban Çapı
    11.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 12.7 mm 1.6 mm PA Natural

BST027A

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 19.1 mm 2.3 mm PA Natural

BST110A

Fiyat Aralığı
14,6056 TL - 5,9615 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.3 mm
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Tırnak Milli Ayak 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

15509

Fiyat Aralığı
10,5615 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
110959 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    17.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 12.7 mm 4.0 mm PA Natural

BFS060A

Fiyat Aralığı
9,4281 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
4783 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 24.9 mm 12.7 mm PA Natural

BST070A

Fiyat Aralığı
17,5424 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.7 mm
  • Taban Çapı
    24.9 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Round Sıkı Geçme Ayaklar Black PE

HIS250-RB

Fiyat Aralığı
20,6077 TL - 8,4113 TL

Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Bağımsız Kare Ayaklar
  • Renk
    Black
durdurucu 10.3 mm 1.6 mm PA Natural

BFS010A

Fiyat Aralığı
4,5068 TL - 3,7246 TL

Stok Seviyeleri
38055 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Taban Çapı
    10.3 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Baş Ucu 25.0 mm 6.0 mm PVC Black

465364

Fiyat Aralığı
18,1348 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
9967 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Çubuk Taban
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Rectangular
durdurucu 19.1 mm 2.4 mm PA Black

BFSA080A

Fiyat Aralığı
5,2885 TL - 4,3707 TL

Stok Seviyeleri
12644 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.4 mm
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 12.7 mm 4.0 mm PA Black

BFSA060A

Fiyat Aralığı
8,0369 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
85200 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 9.5 mm 2.4 mm 4.4 mm PA Natural

BDH020A

Fiyat Aralığı
4,2214 TL - 3,4887 TL

Stok Seviyeleri
45046 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.4 mm
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Ayrık Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
durdurucu 19.1 mm 2.4 mm PA Natural

BFS080A

Fiyat Aralığı
10,0463 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
15090 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.4 mm
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yassı Başlı Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round