Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,2271 TL - 76,5064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Black
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,3505 TL - 15,5589 TL | 28096 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,6261 TL - 4,6261 TL | 4357 Stokta |
TPE
|
Black
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
3,3868 TL - 4,098 TL | 146132 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | 43972 Stokta |
PVC
|
Black
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,9429 TL - 2,3509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
90,0014 TL - 220,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Grey
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,1974 TL - 5,3837 TL | 463666 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7363 TL - 11,6039 TL | 29981 Stokta |
LDPE
|
Black
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
38,587 TL - 94,5382 TL | 104 Stokta |
Rubber
|
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,764 TL - 9,2219 TL | 14070 Stokta |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,3085 TL - 15,4558 TL | 4500 Stokta |
LDPE
|
Black
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
37,2201 TL - 91,1894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,0922 TL - 5,1261 TL | 7606 Stokta |
Nylon
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
31,7527 TL - 77,7944 TL | 1000 Stokta |
LDPE
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,0024 TL - 17,1559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
3,9428 TL - 9,6598 TL | 400078 Stokta |
LDPE
|
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | 990 Stokta |
Rubber
|
Black
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,4253 TL - 13,292 TL | 20282 Stokta |
Nylon
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,9335 TL - 7,1869 TL | 99000 Stokta |
Nylon
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin