Menü Arama

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Uyumlu Delik Çap Aralığı Taban Çapı Satın Al
11,3553 TL - 27,8206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PP
Black
34.0 mm
50.0 mm
20,3975 TL - 49,9739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
Black
40.0 mm
20.0 - 40.0 mm
40.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 352036 Stokta
PVC
Black
4.0 mm
10.0 mm
45,1058 TL - 110,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Rubber
Black
39.0 mm
25.0 mm
1,8844 TL - 2,2802 TL 64586 Stokta
PA
Natural
2.4 mm
6.4 mm
3,8746 TL - 9,4928 TL 578000 Stokta
PVC
Black
1.6 mm
7.7 mm
252702 Stokta
Nylon
Black
15.0 mm
21.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 9328 Stokta
PVC
Black
3.5 mm
4.5 mm
1,5144 TL - 3,6725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PVC
Black
1,5144 TL - 3,6725 TL 237762 Stokta
PVC
Black
1,3022 TL - 3,1608 TL 231664 Stokta
PVC
Black
1,787 TL - 3,7528 TL 29436 Stokta
PVC
Black
4,2582 TL - 10,4328 TL 9500 Stokta
PVC
Transparent
3,4629 TL - 8,3988 TL 7193 Stokta
PVC
Black
1,6506 TL - 4,0442 TL 1071056 Stokta
PVC
Black
2,1703 TL - 5,2479 TL 4267 Stokta
PVC
Black
1,7363 TL - 4,2044 TL 993 Stokta
PVC
Black
1,5144 TL - 3,6725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PVC
Black
3,0385 TL - 7,3451 TL 10000 Stokta
PVC
Transparent
60,8771 TL - 60,8771 TL 3776 Stokta
Nylon
Black
11.0 mm
  • / 7
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2420/BK

Fiyat Aralığı
27,8206 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    34.0 mm
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Ayak Kutusu
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Black
Rectangular Sıkı Geçme Ayaklar Black PE

HITF400200-RB

Fiyat Aralığı
49,9739 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    40.0 mm
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Bağımsız Dikdörtgen Ayaklar
  • Renk
    Black
Tırnak Milli Ayak 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

047060011407

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
352036 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar 25.0 mm 39.0 mm Rubber Black

497462

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    39.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natural

BDH005A

Fiyat Aralığı
2,2802 TL - 1,8844 TL

Stok Seviyeleri
64586 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.4 mm
  • Taban Çapı
    6.4 mm
  • Aksesuar Tipi
    Ayrık Çubuklu Tampon
  • Renk
    Natural
  • Taban Biçimi
    Round
Klipsli Ayaklar 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Black

1347532

Fiyat Aralığı
9,4928 TL - 3,8746 TL

Stok Seviyeleri
578000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Taban Çapı
    7.7 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Perçinli Ayak 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Black

1301369


Stok Seviyeleri
252702 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
Tırnak Milli Ayak 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

496003059907

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
9328 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.5 mm
  • Taban Çapı
    4.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
İstifleme Tamponu 9.5 mm 3.0 mm Black PVC

1251335

Fiyat Aralığı
3,6725 TL - 1,5144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 12.0 mm 2.5 mm Black PVC

1251333

Fiyat Aralığı
3,6725 TL - 1,5144 TL

Stok Seviyeleri
237762 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 9.0 mm 3.0 mm Black PVC

1251328

Fiyat Aralığı
3,1608 TL - 1,3022 TL

Stok Seviyeleri
231664 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 12.0 mm 3.8 mm Black PVC

1287139

Fiyat Aralığı
3,7528 TL - 1,787 TL

Stok Seviyeleri
29436 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 25.0 mm 12.0 mm Transparent PVC

1251340

Fiyat Aralığı
10,4328 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Transparent
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 20.0 mm 5.0 mm Black PVC

1251330

Fiyat Aralığı
8,3988 TL - 3,4629 TL

Stok Seviyeleri
7193 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 12.0 mm 2.0 mm Black PVC

1251339

Fiyat Aralığı
4,0442 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
1071056 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 6.0 mm 6.5 mm Black PVC

1251325

Fiyat Aralığı
5,2479 TL - 2,1703 TL

Stok Seviyeleri
4267 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 14.0 mm 4.0 mm Black PVC

1251337

Fiyat Aralığı
4,2044 TL - 1,7363 TL

Stok Seviyeleri
993 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 12.0 mm 4.5 mm Black PVC

1251329

Fiyat Aralığı
3,6725 TL - 1,5144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 20.0 mm 10.0 mm Transparent PVC

1251326

Fiyat Aralığı
7,3451 TL - 3,0385 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İstifleme Tamponu
  • Renk
    Transparent
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 17.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PA Black

1299700

Fiyat Aralığı
60,8771 TL - 60,8771 TL

Stok Seviyeleri
3776 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Black
  • Taban Biçimi
    Round
  • Taban Malzemesi
    Nylon