Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5144 TL - 3,6725 TL | 8954 Stokta |
PVC
|
Black
|
|
|
|
||
1,5144 TL - 3,6725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PVC
|
Black
|
|
|
|
||
252702 Stokta |
Nylon
|
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
2,9544 TL - 2,9544 TL | 9328 Stokta |
PVC
|
Black
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Black
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 4446440 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 26922 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
BAB-3 | 5,7512 TL - 5,7512 TL | 663748 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5,7512 TL - 5,7512 TL | 266668 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6506 TL - 4,0442 TL | 1071056 Stokta |
PVC
|
Black
|
|
|
|
||
59,729 TL - 59,729 TL | 210024 Stokta |
Nylon
|
Black
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | 2000 Stokta |
Rubber
|
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5034 TL - 1,5034 TL | 85728 Stokta |
Rubber
|
Grey
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin