Menü Arama

Slide Bearings

Stokta



Seri Kodu: SR2018

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Nominal Dış Çap Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme İç Çap Dış Çap Nominal İç Çap Satın Al
585 Stokta
12.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1853 Stokta
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
100 Stokta
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1320 Stokta
30.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
27 Stokta
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
197 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
540 Stokta
23.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
1417 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
2448 Stokta
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
2322 Stokta
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1326 Stokta
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
20 Stokta
40.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
3800 Stokta
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
20 Stokta
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
3842 Stokta
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
100 Stokta
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
190 Stokta
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
  • / 5
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm

103532023243


Stok Seviyeleri
585 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    12.0 mm
Rulman 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

103548023243


Stok Seviyeleri
1853 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    16.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    16.0 mm
Rulman 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm

103552023243


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    20.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    18.0 mm
Rulman 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm

103568023243


Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    30.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    30.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    30.0 mm
Rulman 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

103584023243


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    40.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    40.0 mm
  • Dış Çap
    44.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    40.0 mm
Rulman 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm

103544023243


Stok Seviyeleri
197 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    16.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    16.0 mm
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm

103560023243


Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    23.0 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    20.0 mm
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Black

103516011442


Stok Seviyeleri
1417 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Black

103532011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    12.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    14.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Black

103518011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    10.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

103526023243


Stok Seviyeleri
2448 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    12.0 mm
Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

103550023243


Stok Seviyeleri
2322 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    20.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    18.0 mm
Rulman 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

103566023243


Stok Seviyeleri
1326 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    30.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    30.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    30.0 mm
Rulman 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm

103586023243


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    40.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    40.0 mm
  • Dış Çap
    44.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    40.0 mm
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

103516023243


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    8.0 mm
Rulman 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Black

103568011442


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    30.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    30.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    34.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

103538011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    15.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Black

103556011442


Stok Seviyeleri
3842 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    23.0 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Black

103550011442


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    18.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    20.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
Rulman 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Black

103566011442


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    30.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    30.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    34.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm