Menü Arama

Slide Bearings

Stokta



Seri Kodu: SR2018

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Nominal Dış Çap Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme İç Çap Dış Çap Nominal İç Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
3874 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
2352 Stokta
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
26 Stokta
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
3382 Stokta
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
5910 Stokta
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
3842 Stokta
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
20 Stokta
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
1448 Stokta
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2000 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
100 Stokta
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
190 Stokta
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
118 Stokta
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
  • / 5
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

103508023243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

103502023243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

103504023243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • Şaft Delik Çapı
    6.0 mm
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Black

103518011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    10.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Black

103514011442


Stok Seviyeleri
3874 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Black

103530011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    12.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    14.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
Rulman 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Black

103546011442


Stok Seviyeleri
2352 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    16.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    18.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
Rulman 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Black

103564011442


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    28.0 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
Rulman 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Black

103584011442


Stok Seviyeleri
3382 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    40.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    44.0 mm
  • Dış Çap
    44.0 mm
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Black

103528011442


Stok Seviyeleri
5910 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    12.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    14.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Black

103556011442


Stok Seviyeleri
3842 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    23.0 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

103524011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    10.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Black

103540011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    15.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
Rulman 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Black

103578011442


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    35.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    35.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    39.0 mm
  • Dış Çap
    39.0 mm
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

103538011442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    15.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm Black

103558011442


Stok Seviyeleri
1448 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    23.0 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Black

103510011442


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    190 °C
  • Nominal İç Çap
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Black

103550011442


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    18.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    20.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
Rulman 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Black

103566011442


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    30.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    30.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    34.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
Rulman 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Black

103586011442


Stok Seviyeleri
118 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    40.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    40.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    44.0 mm
  • Dış Çap
    44.0 mm