Menü Arama

Slide Bearings

Stokta



Seri Kodu: SR2018

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Nominal Dış Çap Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme İç Çap Dış Çap Nominal İç Çap Satın Al
1417 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
28 Stokta
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
57437 Stokta
8.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • / 5
Rulman 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Black

103516011442


Stok Seviyeleri
1417 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    8.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
Rulman 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm Black

103576011442


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    130 °C
  • Nominal İç Çap
    32.0 mm
  • Nominal Dış Çap
    36.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
Rulman 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Black

103506011442


Stok Seviyeleri
57437 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    190 °C
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm