Menü Arama

Soket Alyan Başlı Ortası Delik Vidalar

Stokta

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup soket alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azaltır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanıma uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0094.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
17 Stokta
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
212 Stokta
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
168 Stokta
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
81 Stokta
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
125 Stokta
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
2496 Stokta
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
  • / 7
Ortası Delik Vida Alyan Baş M6 25.0 304 Stainless Steel

20227609


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 25.0 304 Stainless Steel

20227548


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Alyan Baş M8 12.0 304 Stainless Steel

20239350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Alyan Baş M12 50.0 304 Stainless Steel

20239596


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Ortası Delik Vida Alyan Baş M10 45.0 304 Stainless Steel

20239503


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ortası Delik Vida Alyan Baş M4 5.0 316 Stainless Steel

20239671


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ortası Delik Vida Alyan Baş M6 40.0 304 Stainless Steel

20239329


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ortası Delik Vida Alyan Baş M10 40.0 304 Stainless Steel

20239497


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 35.0 304 Stainless Steel

20239282


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Alyan Baş M3 16.0 316 Stainless Steel

20239664


Stok Seviyeleri
212 Stokta
Özellikler
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ortası Delik Vida Alyan Baş M8 50.0 304 Stainless Steel

20239428


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Alyan Baş M3 5.0 316 Stainless Steel

20239619


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ortası Delik Vida Alyan Baş M8 30.0 304 Stainless Steel

20239381


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Alyan Baş M10 20.0 304 Stainless Steel

20239459


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ortası Delik Vida Alyan Baş M10 25.0 316 Stainless Steel

20240103


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ortası Delik Vida Alyan Baş M6 50.0 304 Stainless Steel

20239343


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 8.0 304 Stainless Steel

20227494


Stok Seviyeleri
81 Stokta
Özellikler
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Alyan Baş M4 16.0 304 Stainless Steel

20227470


Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ortası Delik Vida Alyan Baş M6 8.0 304 Stainless Steel

20227555


Stok Seviyeleri
2496 Stokta
Özellikler
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ortası Delik Vida Alyan Baş M10 35.0 316 Stainless Steel

20240127


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5