Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup soket alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0094.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125,7751 TL - 167,7003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
113,7966 TL - 151,8462 TL | 212 Stokta |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
214,2053 TL - 285,7246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
212,4438 TL - 283,2584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
200,4652 TL - 267,4044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
140,2199 TL - 186,725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
83,4978 TL - 111,3304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
163,8248 TL - 218,4331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
100,4087 TL - 133,8783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
173,3372 TL - 231,1163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
264,9382 TL - 353,3684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
247,6749 TL - 330,1159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
140,5722 TL - 187,4297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
25.0
|
||
86,3163 TL - 115,2058 TL | 125 Stokta |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
202,2268 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
60.0
|
||
93,7148 TL - 124,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
118,0243 TL - 157,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
300,1694 TL - 400,2258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
182,8496 TL - 243,7995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
187,0774 TL - 249,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin