Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup soket alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0094.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,5757 TL - 228,6502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
35.0
|
||
164,1771 TL - 218,7854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
202,9314 TL - 270,5752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
93,7148 TL - 125,0705 TL | 194 Stokta |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
146,2092 TL - 194,8282 TL | 338 Stokta |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
161,7109 TL - 215,6146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
98,9995 TL - 131,7645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
171,9279 TL - 229,3548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
156,074 TL - 208,2161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
30.0
|
||
89,8394 TL - 119,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
||
231,1163 TL - 308,2726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
186,3728 TL - 248,3795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
60.0
|
||
174,7465 TL - 232,8778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
100,761 TL - 134,2307 TL | 70 Stokta |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
153,9601 TL - 205,3975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
182,4973 TL - 243,0949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
135,9922 TL - 181,4404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
249,7888 TL - 332,9343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
141,9815 TL - 189,1912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
230,0594 TL - 306,8633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin