Seri Kodu: SR2019
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Flanş Dış Çapı | Asgari Pano Kalınlığı | Eklenti Yüksekliği | Eklenti Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Flanş Yüksekliği | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,7574 TL - 27,7574 TL | 7300 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
28,0728 TL - 28,0728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2005846 | 17,7269 TL - 17,7269 TL | 5823452 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin