Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
17SPRINGW320 179775 Stokta
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
39921 Stokta
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
36000 Stokta
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
  • / 7
Yaylı Pul 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW320


Stok Seviyeleri
179775 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.6 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW200


Stok Seviyeleri
39921 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW300


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.3 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW400


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Bellville Rondela AMS 17.6 mm 34.9 mm Stainless Steel

1218253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    34.9 mm
  • İç Çap
    17.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1001.0 N
Bellville Rondela 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Stainless Steel

1218261


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    47.6 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5867.0 N
Bellville Rondela AMS 8.1 mm 15.9 mm Stainless Steel

1218233


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    262.0 N
Bellville Rondela AMS 11.2 mm 22.2 mm Stainless Steel

1218241


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1018.0 N
Bellville Rondela AMS 6.5 mm 12.7 mm Stainless Steel

1218231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    356.0 N
Bellville Rondela AMS 9.7 mm 19.1 mm Stainless Steel

1218239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1624.0 N
Bellville Rondela AMS 14.4 mm 28.6 mm Stainless Steel

1218247


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    733.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Stainless Steel

1218255


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3443.0 N
Bellville Rondela 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Carbon Steel

1218158


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    618.0 N
Bellville Rondela ASTM 16.0 mm 31.8 mm Carbon Steel

1218192


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1361.0 N
Bellville Rondela AMS 14.4 mm 28.6 mm Stainless Steel

1218249


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1530.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Stainless Steel

1218257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.3 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5249.0 N
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbon Steel

1218166


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    262.0 N
Bellville Rondela 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Carbon Steel

1218208


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    47.6 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5867.0 N
Bellville Rondela ASTM 19.2 mm 38.1 mm Carbon Steel

1218200


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1721.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Stainless Steel

1218265


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    3.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.8 mm
  • Yassı Konumda Yük
    14234.0 N