Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
10968 Stokta
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
21 Stokta
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1770 Stokta
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
3156 Stokta
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
1992 Stokta
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
20 Stokta
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
  • / 7
Yaylı Pul 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Steel

345030040952


Stok Seviyeleri
10968 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    5.6 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Steel

345050040952


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Steel

345060040952


Stok Seviyeleri
1770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Steel

345040040952


Stok Seviyeleri
3156 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Steel

345080040952


Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Bellville Rondela ASTM 4.2 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218159


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    274.0 N
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbon Steel

1218167


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    547.0 N
Bellville Rondela ASTM 4.8 mm 14.3 mm Carbon Steel

1218165


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    14.3 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    329.20 N
Bellville Rondela ASTM 3.5 mm 11.1 mm Carbon Steel

1218157


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    281.60 N
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbon Steel

1218166


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    262.0 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218163


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    716.0 N
Bellville Rondela ASTM 14.4 mm 28.6 mm Carbon Steel

1218189


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1530.0 N
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbon Steel

1218168


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1134.0 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbon Steel

1218172


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    414.0 N
Bellville Rondela ASTM 17.6 mm 34.9 mm Carbon Steel

1218197


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    34.9 mm
  • İç Çap
    17.6 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2260.0 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218161


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    245.0 N
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 25.4 mm Carbon Steel

1218183


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    658.0 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbon Steel

1218173


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    627.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Stainless Steel

1218257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.3 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5249.0 N